Search
Languages

Kontakt-Multiturn-Geber

Contacting Multiturn
Spezifikationen

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Gehäusedurchmesser Form Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) Abdichtbar Welle Buchse Element Anschluss Charakteristik Linear Linearität Min. Widerstand Max. Widerstand Nennleistung Mehrfachanordnung Anz. Umdrehungen MDS Ingenieurwesen Design Dateien
3500/3501 3500/3501 3500_part 7/8 " Round 2M IP65 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.2 % 50 Ω 200K Ω 2 W 2 10 Downloads
3540/3541 3540/3541 3540_part 7/8 " Round 1-5M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % / ±10 % 100/1K Ω 100K Ω 2 W 2 10 3540S-L
3541H-L
Downloads
3543/3545 3543/3545 3543_part 7/8 " Round 300/500K IP40 Metal Metal Wirewound Solder Lug/Side x ±0.25 % 20/50 Ω 50K Ω 1-1.5 W 2 3-5 3543S-L
3545S-L
3547 3547 3549_bushing_part 7/8 " Round 750K/1.5M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % 200/1K Ω 50K/10K Ω 1 W 2 3 3547H-1xA, 3547H-1xB
3547H-1xC, 3547H-1xD
3547H-1xE
3547H-2xE
3547S-1xA, 3547S-1xB
3547S-1xC, 3547S-1xD
3547S-1xE
3547S-1xH, 3547S-1xG
3547S-2xA, 3547S-2xB
3547S-2xE
3548 3548 3549_bushing_part 7/8 " Round 1M/2.5M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % 200/1K Ω 50K/10K Ω 1.5 W 2 5 3548H-1xA, 3548H-1xB
3548H-1xC, 3548H-1xD
3548H-1xE-xxxx
3548S-1xG, 3548S-1xH
3548S-1xA, 3548S-1xB
3548S-1xC, 3548S-1xD
3548S-1xE
3548S-2xA, 3548S-2xB
3549 3549 3549_bushing_part 7/8 " Round 2M/5M/10M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.2 % 100/1K Ω 100K/100K Ω 2 W 2 10 3549H-1XA-XXXX
3549H-1XB-XXXX
3549H-1XC-XXXX
3549H-1XD-XXXX
3549S-1XG-XXXX
3549S-1XH-XXXX
3549S-1XA-XXXX
3549S-1XB-XXXX
3549S-1XC-XXXX
3549S-1XD-XXXX
3549S-2XA-XXXX
3549S-2XB-XXXX
Downloads
3700/3701 3700/3701 3700_part 1/2 " Round 1M/4M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lugs/Turret Lugs x ±0.25 % 1K Ω 100K Ω 1 W 10 3700S-L
3701H-L
3750/3751 3750/3751 3750_part 1/2 " Round 1M/4M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lugs/Turret Lugs x ±0.25 % 1K Ω 100K Ω 1 W 10 3750S-L
3751-L
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*