Search
Languages

Kontakt-Multiturn-Geber

Contacting Multiturn

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie 3500/3501
Datenblatt 3500/3501
Bild 3500_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) 2M
Abdichtbar IP65
Welle Metal
Buchse Metal
Element Wirewound/Hybritron®
Anschluss Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.2 %
Min. Widerstand 50 ohms
Max. Widerstand 200K ohms
Nennleistung 2 watts
Mehrfachanordnung 2
Anz. Umdrehungen 10
Informationsdokumente 3500S-L
3501H-L