Search
Languages

Gleichtakt-Chip-induktoren - AEC-Q200 konform für Automotive-Anwendungen

prodline_magnetics_cmci
Spezifikationen

Für mehr Informationen über AEC-Q200-konforme Produkte bitte laden Sie Sich die Dokumente Bourns Automotive Zertifikate und Bourns® Automotive-Komponente Auswahlhilfe - Kurzform-Brochüre herunter

Konfliktineralstoffherkunftsbericht für Gleichtakt-Chip-induktoren: CFSI_CMRT4-01

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings