MENU
Search
Languages

Silicon Carbide (SiC) Schottky Barrier Diodes

Collateral
Technical Library

Diode (Line) Capacitance – Cd (pF) min
0.18
max
500
Working Reverse Voltage - VRWM (V) min
2.5
max
70
Clamp Voltage (V) min
1.5
max
100
Max Pulse Current @8/20μs - IPP(A) min
1.2
max
95
 Not Specified Check the "Not Specified" box to include products that do not have this particular parameter specified.
Number of Protected Lines
Function
Package
Bi/Uni Directional
AEC-Q101 Compliance
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder