Search
Languages

TISP5xxx – Unidirektionaler Einzel-Thyristor-Überspannungsableiter

Gerätenummer TISP5115H3
Datenblatt TISP5115H3
Gehäuseoptionen BJR
Sperrspannung (V) -90
Schutzspannung (V) -115
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A) 500
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ANSI C62.41 8/20 μs (A) 300
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A) 200
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 100
RoHS-konform TISP5115H3