Search
Languages

TISP4xxxMx – Bidirektionaler Einzel-Thyristor-Überspannungsableiter

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Gerätenummer TISP4200M3
Datenblatt TISP4200M3
Gehäuseoptionen BJR
Sperrspannung (V) 155
Schutzspannung (V) 200
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A) 300
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A) 100
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 50
Haltestrom (mA) 150
RoHS-konform TISP4200M3