Search
Languages

TISP4xxxLx – Bidirektionaler Einzel-Thyristor-Überspannungsableiter

Product Line TISP4xxxLx
Gerätenummer TISP4320L3
Datenblatt TISP4320L3
Gehäuseoptionen AJR
Sperrspannung (V) 240
Schutzspannung (V) 320
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A) 125
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A) 50
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 30
Haltestrom (mA) 150
RoHS-konform TISP4320L3