Search
Languages

TISP4xxxJ3 – Bidirektionaler Einzel-Thyristor-Überspannungsableiter

Gerätenummer TISP4250J3
Datenblatt TISP4250J3
Gehäuseoptionen BJR
Sperrspannung (V) 190
Schutzspannung (V) 250
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A) 800
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A) 350
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 200
Haltestrom (mA) 150
RoHS-konform TISP4250J3