Search
Languages

TISP4xxxHx – Bidirektionaler Einzel-Thyristor-Überspannungsableiter

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Gerätenummer TISP4011H1
Datenblatt TISP4011H1
Gehäuseoptionen BJR
Sperrspannung (V) 5.25
Schutzspannung (V) 10.5
Werte gemäß Blitzschutzstandards – IEC 61000-4-5 8/20 μs (A)
Werte gemäß Blitzschutzstandards – ITU-T K.20/45/21 5/310 μs (A)
Werte gemäß Blitzschutzstandards – GR-1089-CORE 10/1000 μs (A) 100
Haltestrom (mA) 20
RoHS-konform TISP4011H1