MENU
Search
Languages

Gleichtakt-Chip-induktoren - AEC-Q200 konform für Automotive-Anwendungen

prodline_magnetics_cmci
Spezifikationen

Für mehr Informationen über AEC-Q200-konforme Produkte bitte laden Sie Sich die Dokumente Bourns Automotive Zertifikate und Bourns® Automotive-Komponente Auswahlhilfe - Kurzform-Brochüre herunter

Konfliktineralstoffherkunftsbericht für Gleichtakt-Chip-induktoren: CFSI_CMRT4-01

Produkte
Produktinformation
Videos
Muster anfordern
Kontaktieren
Serie Datenblatt Bild Größe Impedanzbereich Strombereich Gleichstromwiderstand MDS Ingenieurwesen Design Dateien
SRF2012AA SRF2012AA
2 x 1.2 x 1.2 mm 67 - 360 Ω 300 - 400 mA 0.25 - 0.5 Ω SRF2012AA
SRF3216A SRF3216A
3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216A
SRF2012A-801Y SRF2012A-801Y
2 x 1.2 x 1.2 mm 800 Ω 300 mA 0.88 Ω SRF2012A-801Y
SRF4530A SRF4530A
4.5 x 3.2 x 3 mm 600 - 7500 Ω 0.2 - 0.36 A 0.5 - 1.5 Ω SRF4530A
SRF4530AG SRF4530AG
4.5 x 3.2 x 3 mm 1100 Ω 0.1 A 4.5 Ω SRF4530AG
SRF3225AB SRF3225AB
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 5500 Ω 0.1 A 3.5 Ω SRF3225AB
SRF3225TAC SRF3225TAC
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 550 - 5100 Ω 0.15 - 0.3 A 0.4 - 1.5 Ω SRF3225TAC
SRF3225TABM SRF3225TABM
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 10,000 Ω 0.07 A 5.5 Ω SRF3225TABM
SRF3225TAFD SRF3225TAFD
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 5100 Ω 0.15 A 1.5 Ω SRF3225TAFD
SRF3225TABG-101Y SRF3225TABG
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 3000 Ω 0.1 A 3 Ω SRF3225TABG
SRF4532TA SRF4532TA
4.5 x 3.2 x 2.8 mm 90 - 2800 Ω 0.9 - 4 A 0.05 - 0.35 Ω SRF4532TA
Model/Datasheet Bild MSL Lötprofile Verpackungsetikett Anschluss Konf. Prüfberichte Dritter MDB China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
Schutz für Hochgeschwindigkeits-KommunikationsanschlüssePDF843,57 KB28 Mai, 2015 Download

Bourns AEC-Q200 Competency

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder
Anwendung*
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder