MENU
Search
Languages

Bourns Announces New AEC-Q101-Compliant TVS Diode Products

RIVERSIDE, Calif., March 18, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced two new families of AEC-Q101-compliant TVS diode components. Designated Models SM8S-Q and SM8SF-Q, these families are comprised of both unidirectional and bidirectional TVS diodes. They are designed to protect against voltage transients, ESD and EFT surges in DC power supplies and on data lines. Because the new TVS diodes are AEC-Q101-compliant, they are an optimal protection solution for applications that need to meet high reliability requirements such as in equipment that operates in high power, high temperature or in harsh environmental conditions.

Delivering excellent surge performance and offered in a compact DO-218 size package format, the Bourns® Model SM8S-Q Series features a maximum peak power dissipation of 6600 watts. The new Model SM8SF-Q Series offers a high peak pulse power (PPK 10/1000 µs) of 7000 W in ultra-low 1.3mm package profile enabling compact power designs. Customers are able to select from a range of working peak reverse voltages from 16 V up to 43 V for Model SM8S-Q Series, and from 24 V to 36 V with the Model SM8SF-Q Series. Both product families deliver very fast protection with typical response times less than 1.0 picosecond. Furthermore, Bourns’ latest TVS diode components assist compliance to ISO7637-2 and ISO16750-2 surge specifications.

Bourns® Model SM8S-Q and SM8SF-Q Series TVS diodes are available now and are RoHS compliant*. For more detailed product information, please go to: www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant.

* RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.