Search
Languages

Bourns stellt Produktaktualisierungen seiner innovativen Gitarrenpotenziometerlinie vor

Riverside, Kalif., 1.Juni 2010 — Bourns, Inc. stellt zusammen mit zwei neuen Anwendungsmitteilungen drei neue Design Kits für Gitarrenpotenziometer und Produktaktualisierungen seiner branchenführenden Gitarrenpotenziometerlinie vor. Die folgenden Produkte und Ressourcen zur Verlängerung der Gitarrenlebensdauer und Optimierung der Tonqualität werden im Bourns Messestand Nr. 1245 auf der kommenden NAMM Sommermesse vom 18. bis 20. Juni 2010 in Nashville, Tenn. vorgestellt.
  • H-1200 Design Kit für Gitarrenpotenziometer – Premium- und Vintagemodelle einschließlich der Gitarrenpoti-Modelle 95 und 82
  • H-1201 Design Kit für Gitarrenpotenziometer – Standardmodelle einschließlich der Gitarrenpoti-Modelle PDA241-SRT, PDA241-HRT und PDB241-GTR
  • H-1202 Design Kit für Gitarrenpotenziometer – Standardminimodelle einschließlich der Gitarrenpoti-Modelle PDB181-GTR, PDB1822-GTRB Blend-Balance und PDB183-GTR mit Push-Pull-Schalter
  • Produktaktualisierung Modell 82A1D-A24 – Vintage-Gitarrenpotenziometer mit Standardhülse und einfachem Schaft, logarithmischer Potenziometer 250 K und 500 K (für Gitarren mit flachem Körper)
  • Produktaktualisierung Modell 82Z1D-Z33 – Vintage Gitarrenpotenziometer mit langer Hülse und gerändeltem Schaft, logarithmischer Potenziometer 250 K und 500 K (für Gitarren mit dickem Körper)
  • Produktaktualisierung Modell PDB241-GTR03 – Standard-Gitarrenpotenziometer mit langer Hülse und gerändeltem Schaft, logarithmischem Potenziometer 250 K und 500 K (für Gitarren mit dickem Körper)
  • Produktaktualisierung Modell PDB241-GTR04 – Standard-Gitarrenpotenziometer mit langer Hülse und einfachem Schaft, logarithmischer Potenziometer 250 K und 500 K (für Gitarren mit dickem Körper)

Bourns hat außerdem zwei neue Anwendungsmitteilungen für die Installation der Gitarrenpotenziometer und Upgrades für elektrische und Bassgitarren herausgegeben.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com