Search
Languages

Bourns Introduces Air Coil Inductor Series with High Q, High Self-Resonant Frequency and Low Inductance Values

Offering lower losses and optimized for high frequency functionality, these new inductors give RF application designers a wider range of high Q solutions

RIVERSIDE, Calif., November 9, 2023 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today introduced an air coil inductor series that features high Q, high self-resonant frequency and tight inductance tolerance. The Bourns® Model AC4842R Air Coil Inductor Series offers a high frequency, low loss solution that gives RF application designers a wider range of high Q solution options. Delivering a high Q value of at least 100 with inductance from 22 to 150 nanohenry (nH), these new air coil inductors are well-suited for today's high-frequency TV and radio receivers, radio transmitters and RF amplifier and tuning applications.

The series' features a wire coil design without a magnetic core, which provides significantly lower inductance values and offers superior functionality at high frequencies. Bourns designed the Model AC4842R Series with tight tolerance providing DC resistance from 4 to 33 milliohms, with 1.2 to 3.50 A maximum rated current and offering an operating temperature range from –25 to +125 °C. The Model AC4842R Series is also manufactured with an epoxy cover for added mechanical stability, and the series' surface mount design makes these air coil inductors ideal for pick and place processes.

The Bourns® Model AC4842R Series is available now, and is RoHS compliant*. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/air-coil-inductors.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.