Search
Languages

Bourns Introduces New AEC-Q200 Compliant High Current Shielded Power Inductor Series

New series features high rated current, low radiation, low DC resistance, low buzz noise and wide operating temperature range

RIVERSIDE, Calif., March 16, 2021 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced three new AEC-Q200 compliant high current shielded power inductor series. Helping to meet the high current density, high temperature and reliability requirements for power management and EMI filtering in a variety of consumer, industrial and telecom electronics applications, Bourns® Model SRP1580CA, SRP1510CA and SRP1513CA inductors offer high current capacity, compact size, high operating frequency and a high operating temperature range.

The three new AEC-Q200 compliant inductor series are manufactured with flat wire and Bourns' uniquely formulated metal alloy powder core using a molded construction manufacturing process. This process enables a superior magnetically shielded construction that offers low DC resistance, high heating / saturation current, low buzz noise and excellent temperature stability for low magnetic field radiation. In addition, all of the new models are built with flat enameled coated wire with self-lead terminal for ultra-low DC resistance. Plus, the new high current shielded inductors have an operating temperature range of -55 to +155 °C, and are designed with the same 16.5 x 15.5 mm interchangeable footprint.

The new Bourns® Model SRP1580CA, SRP1510CA and SRP1513CA series are available now and are RoHS compliant* and halogen free**. For additional product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com