Search
Languages

Bourns Introduces AEC-Q200 Compliant CANbus Inductor Series

New SRF4530A Series Common Mode Chip Inductors are Optimal Noise Suppression Solutions for a Broad Range of High Temperature Electronics Applications

RIVERSIDE, Calif., August 3, 2020 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today introduced a new CANbus Common Mode Chip Inductor series. The new AEC-Q200 compliant inductors feature a ferrite core with a bifilar-wound construction that provides high impedance over a broad frequency range to suppress unwanted incoming or outgoing EMI signals.

Offered in a compact form factor, the SRF4530A series features a wide operating temperature range from –55 to +150 °C, an inductance range of 11 – 100 µH and an impedance range of 600 – 7500 Ω. Bourns designed its latest inductor series to meet noise suppression, high temperature operation and high reliability application requirements that are needed in many CANbus-based applications.

Bourns® SRF4530A series is available now and is RoHS* compliant. For additional product information, please see: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRF4530A.pdf

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com