Search
Languages

Bourns Announces Flyback Power Transformer Offering Enhanced DC/DC Power Conversion Efficiency in Isolated Mode

RIVERSIDE, Calif., November 21, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced an addition to the company's flyback power transformer line. Designed to support IEEE 802.3 af-compliant, integrated Power-over-Ethernet (PoE) Powered Device (PD) and Pulse Width Modulation (PWM) controller applications, Bourns® Model SM13117EL provides DC/DC power conversion in isolated mode.

The SM13117EL flyback transformer features 13 watts of output power, 36 - 72 VDC/ 250 kHz input, 12 VDC/1.08 amp output and 1.5k Vrms withstanding voltage. This low profile, small form factor PoE flyback transformer also offers an extended -40 to +125 °C operating temperature range, low leakage inductance and excellent EMI performance. Ensuring safe operation, the electrical insulation of the transformer complies with the UL 1446 Class B (130 °C) Insulation System. The transformer bobbin carries the UL 94 V-0 flammability rating.

The features of Bourns' latest flyback power transformer make it an excellent power conversion solution for a broad range of PoE-powered devices including VoIP phones, WLAN access points and network cameras as well as with integrated PoE PD interface and PWM controllers offered by several leading IC manufacturers.

Bourns® Model SM13117EL flyback power transformer is available now and is RoHS compliant*. For more detailed information, please refer to the datasheet: www.bourns.com/docs/product-datasheets/sm13117el.pdf

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com