Search
Languages

Bourns Expands Motorized Slide Potentiometer Line for Professional Audio and Lighting Applications


Bourns® Model PSP60 60mm
Motorized Slide Potentiometer
(Click for JPG)

RIVERSIDE, Calif., July 12, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced it has expanded its industry-leading line of professional audio and lighting products with a 60mm motorized slide potentiometer. The feature-rich Bourns® Model PSP60 is designed to meet space constraints, longer lifespan and frequent adjustment requirements of automated professional audio mixing consoles, broadcast mixing consoles, and professional lighting consoles and controllers.

Available in a variety of resistance values (from 10kΩ to 100kΩ) and standard taper options, the Bourns® Model PSP60 60mm motorized slide potentiometer delivers superior operational characteristics. It features a long-life carbon element offering up to 1,000,000 cycles, a touch sense lever allowing for adjustments on the fly during live shows, a servo track for console automation and a snap-in connector for ease of assembly in production.

Samples and production quantities of the Model PSP60 are now available. This series is RoHS compliant*. For additional information, please see the data sheet and material declaration at www.bourns.com.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.