Search
Languages

Bourns kündigt Leistungsinduktorserie mit halbmagnetischer Abschirmung für den Einsatz in Power Management-Anwendungen für DC/DC-Wandler an

Riverside, Kalif, 17.Juni 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen gab heute die Einführung seiner neuen halbmagnetisch geschirmten Leistungsinduktoren bekannt. Die halbmagnetisch geschirmten Induktoren der SRN-Modellreihe vereinen die Merkmale von ungeschirmten und geschirmten Induktoren. Damit sind sie ideal für die Verwendung in DC/DC-Wandlern für die Energieversorgung von mobile Elektronikgeräten, Computern, Datenspeichergeräten und Unterhaltungselektronik geeignet. Auch für industrielle Anwendungen, wie LED-Beleuchtung, Schaltkreise und GPS-Geräte ist die SRN-Serie von Bourns optimal geeignet.

Die neue Bourns-Serie halbgeschirmter Leistungsinduktoren umfasst folgende Modelle SRN2010, SRN2012, SRN2510, SRN2512, SRN4012, SRN4026, SRN5040 und SRN6028. Die Leistungsinduktoren dieser Reihe liefern eine hohe Induktivität im Bereich von 0,24 bis 220 μH. Des Weiteren bietet diese Serie einen hohen Nennstrom mit einem Irms bis zu 4,7 A und Isat bis zu 8 A. Alle Modelle sind RoHS-konform* und halogenfrei**.

„Bei der Herstellung der neuen Bourns Leistungsinduktorserie wurde anstelle der herkömmliche Ferritschirmung eine halbmagnetische Abschirmungstechnik verwendet. Die Abschirmung verhindert eine unkontrollierte magnetische Kopplung der Windungen. Sie wird auf den Umfang des Induktors aufgebracht, sodass die Windungen vollständig umhüllt sind. Das Resultat ist eine bessere magnetische Abschirmung und eine geringere Strahlenemission im Verglich zu ungeschirmten Induktoren“, erklärte Guido Zehnder, Produktmanager bei Bourns, Inc. „Unsere neuen Leistunginduktoren sind außerdem äußerst kompakt und wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche mit Ferrit abgeschirmte Induktoren dieser Größenordnung.“

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis für die Bourns® Modellreihe liegt bei USD 0,12 bei Abnahme von 25.000 Stück (von der Größe abhängig). Alle Modelle der Bourns® SRN-Serie sind ab sofort erhältlich. Weitere technische Daten zum Produkt finden Sie unter: www.bourns.com/de/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS-Richtlinie 2002/95/EC 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang und RoHS Neufassung 2011/65/EU 8. Juni 2011.

**Bourns hält sich an die in der Branche vorherrschenden Definition für „halogenfrei“. Bourns erachtet ein Produkt halogenfrei bei (a) einem Bromgehalt (Br) von 900 ppm oder weniger, (b) Chlorgehalt (Cl) von 900 ppm oder weniger und (c) Gesamtgehalt an Brom (Br) und Chlor (Cl) von 1500 ppm oder weniger.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.