Search
Languages

Bourns stellt neue Überspannungs-Suppressordioden für Stoßspannungs- und ESD-Schutzanwendungen

Riverside, Kalif., 24.März 2010 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die Einführung von vier neuen ESD-/EFT-Stoßspannungsschutzserien bekannt gegeben, die für tragbare Kommunikations-, Computer- und Videoanwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen entwickelt wurden. Die neuen Überspannungs-Suppressordioden (TVS) bieten einen optimalen Schutz vor Stoßspannungs und ESD-Risiken und sind mit SMD-Gehäusegrößen im Branchenstandard erhältlich. Die neuen RoHS-konformen* Dioden entsprechen den Branchennormen für Stoßspannung 61000-4-2 ESD (min. Level 4), IEC 61000-4-4 EFT und IEC 61000-4-5. Die Bourns® Chipdioden sind mit Standardbeschickungsautomaten einfach herzustellen, und durch die flache Auslegung kann ein Wegrollen fast vollständig verhindert werden.

"Bourns hat seine neuen diskreten TVS-Dioden als Reaktion auf den steigenden Kundenbedarf nach kleineren Bauteilen in einer Vielzahl an Anwendungen in Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrie, Medizin, für den Audiobereich und für Musikinstrumente entwickelt", sagte Ian Doyle, Produktleiter ESD-Schutzeinrichtungen bei Bourns. "Unsere neuen TVS-Dioden bieten eine Schutzabschaltungslösung für diese Anwendungen und entsprechen gleichzeitig den strengsten Branchenstandards".

Die neuen Überspannungs-Suppressordioden bieten eine große Auswahl an Spitzensperrspannungswerten im Betrieb von 5 V bis zu 170 V und Durchbruchsspannungswerte von bis zu 200 V. Im Folgenden finden Sie weitere Details zu den TVS-Dioden von Bourns.

Details zur Diodenserie
Serie Vorlaufspannung (V) Gehäusetyp Leistungsaufnahme (W)
SMAJ 5,0 - 170 Oberflächenmontierbare SMA-Diode 400
SMBJ 5,0 - 170 Oberflächenmontierbare SMB-Diode 600
SMCJ 5,0 - 170 Oberflächenmontierbare SMC-Diode 1500
SMLJ 5,0 - 170 Oberflächenmontierbare SMC-Diode 3000

Preise und Verfügbarkeit
Die neuen TVS-Dioden von Bourns sind ab sofort erhältlich. Die vollständigen technischen Daten und Datenblätter finden Sie auf der Bourns Website unter www.bourns.com. Die Referenzpreisspanne der neuen Dioden liegt zwischen USD 0,12 und USD 0,55, bei Abnahme von 12.000 Stück.

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC vom 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com