Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns stellt neue Serie an Stromstresswiderständen mit hoher Überlastkapazität und optimiertem Betriebstemperaturbereich vor

Riverside, Kalif., 8.September 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute eine neue Serie an Stromstresswiderständen mit Durchgangsbohrung, hoher Überlastkapazität und einem weiten Betriebstemperaturbereich für höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer vorgestellt. Die neuen Widerstände der Bourns® Serie mit der Bezeichnung PWR4413 zeichnen sich durch Anschlüsse mit 0,8 mm und 1,00 mm aus und eignen sich für bis zu 30 A Dauerstrom und Impulsstrom bis zu 78 Ampere. Diese Stromstresswiderstände sind für Anwendungen mit geringerer Fehlertoleranz und höheren Betriebstemperaturen ausgelegt, und sie können als Substitut für andere, weniger belastbare Widerstände eingesetzt werden. Die Bourns® PWR4413 Serie zeichnet sich durch niedrige Induktivität aus, ist RoHS-konform und bietet erstklassige Schutz-Kenndaten, die sich für eine Vielzahl von Produkten eignen, wie beispielsweise in Industrie-, Fahrzeug- und medizinischen Anwendungen.

"Die neue Bourns Serie an Stromstresswiderständen erfüllt die Anforderungen hinsichtlich höherer Überlastkapazitäten und weiterer Temperaturbereiche", sagte Cathal Sheehan, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns. "In seiner Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Dickschichtwiderständen setzt Bourns die Erfahrung des Unternehmens bei der technischen Ausführung, Produktion und Qualitätssicherung für die Entwicklung von Stromstresswiderständen der nächsten Generation ein. Sie sollen die steigenden industriellen Anforderungen hinsichtlich niedriger Induktivität, höherer Betriebstemperaturen und geringerer Fehlertoleranzen erfüllen und so zu höherer Zuverlässigkeit und längerer Lebensdauer der Produkte führen.

Elektrische Daten
Typ Technische Daten
Nennleistung bei 85 °C 1 W, 3 W, 5 W
Widerstandsbereich 0,01 bis 0,1 Ohm
Temperaturbereich -55 °C bis +325 °C
Kurzzeitige Überlast 5-fache Nennleistung für 5 Sekunden
Temperaturkoeffizient +900 ppm/°C bis +60 ppm/°C**
Gehäuse 250 Stk./Pack.

 

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis der Bourns® PWR4413 Serie liegt bei USD 0,07 bei Abnahme von 50 Stück, und sie ist ab sofort erhältlich. Eine vollständige Liste der Modellnummern finden Sie unter www.bourns.com/de/products/resistive-products/current-sense-pulse-power-high-power-resistors

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC vom 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang.
** Je nach Widerstandswerten

Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen in der Öffentlichkeit nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

 

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.