Leave a message
MENU
Search
Languages

Innovative FLAT™ Gasentladungsröhren-Technologie von Bourns bietet robusten Schaltungsschutz für kleine, empfindliche Elektronikprodukte

Riverside, Kalif., 1.Dezember 2014 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner innovativen FLAT™ Gasentladungsröhren-(GDT)-Technologie bekannt. Bourns neue FLAT™ GDT-Technologie ist eine robuste Schutzabschaltungslösung, die den heutigen anspruchsvollen Anforderungen von kleineren, empfindlichen Elektronikgeräten gerecht wird und trotz der flachen, kompakten Ausführung die Isolierleistung und Strombelastbarkeit in keiner Weise einschränkt. Das neue kompakte, platzsparende Design bietet hervorragenden Schutz bei Stoßspannungen, eine geringe Leckrate und Einfügungsdämpfung sowie konstante Kapazität bei jeder Spannung. Die neue Serie zeichnet sich durch einen weiten Spannungsbereich (90 - 600 V) und erstklassige Spannungsbegrenzung aus. Aufgrund der minimalen Auswirkung auf den Signal- oder Systembetrieb eignet sich diese Serie optimal für empfindliche Geräte.

 

Gasentladungsröhren sind aufgrund ihrer extrem niedrigen Kapazität, geringen Leckrate und hohen Strombelastbarkeit beliebte Überspannungsschutzlösungen. Dank dieser Eigenschaften sind die Gasentladungsröhren ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen geeignet, die einen robusten Überspannungsschutz benötigen, wie z. B. Telekommunikation, industrielle und nicht-lebenserhaltende medizinische Geräte. Die Fähigkeit von herkömmlichen Gasentladungsröhren, Stoßstrom ohne Beeinträchtigung der elektrischen Isolierung bewältigen zu können, hängt von ihrem Gesamtdurchmesser und ihrer Gesamtlänge ab. Als Lösung für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen nutzt die Bourns® FLAT™ GDT-Technologie einen einzigartig ausgeführten Signalweg für die Isolierung, bei dem die GDT in Längsrichtung „eingepasst“ wird. Das Resultat ist eine im Vergleich zu konventionellen GDT-Ausführungen wesentlich flachere und kompaktere Form.

„Herkömmliche GDT bieten zwar wirksamen Überspannungsschutz, der jedoch nur auf Kosten wertvoller Platinenfläche realisiert werden kann. Die FLAT™ GDT-Technologie von Bourns vereint die wichtigsten Merkmale und Vorteile der herkömmlichen GDT-Technologie in einem innovativen kompakten und platzsparenden Design“, erklärte Kurt Wattelet, Produktmanager bei Bourns, Inc. „Das horizontal montierte Bourns® FLAT™ GDT-Design ist im Vergleich zu einer oberflächenmontierten 8 mm Bourns® GDT um beachtliche 75 Prozent kleiner und liefert trotzdem dieselbe hohe Leistung wie die Standardausführung.“

Preise und Verfügbarkeit
Das Bourns® Modell 2015 ist ab sofort mit flexiblen Montageoptionen erhältlich, darunter horizontale und vertikale Montage auf der Platine sowie Montage auf der Platinenunterseite. Der Referenzpreis des Modells 2015-xx liegt bei 0,42 USD pro Stück bei Abnahme von 1.000 Stück. Weitere Informationen finden Sie auf der FLAT™ GDT Produktseite von Bourns

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.