Search
Languages

チップインダクタ - コモンモード

Chip Inductors - Common Mode
技術仕様

Bourns® 製品には、表面実装型チップインダクタ、パワーチョーク、チップビーズ、チップビーズアレイ、および放射状リード線と軸方向リード線インダクタが内蔵されています。これらのコンポーネントはコンピュータのほか、通信、計器、産業、および医療用途に用いられています。

磁気製品の紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Size Impedance Range Current Range DCR Range MDS Design Files 工学 Buy Now
SRF2012A SRF2012A 2 x 1.2 x 1.2 mm 30 - 900 Ω 100 - 400 mA 0.2 - 0.88 Ω SRF2012A
Downloads 購入
SRF3216 SRF3216 3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216
Downloads 購入
SRF4532 SRF4532
4.5 x 3.2 x 2.8 mm 700 - 5000 Ω 200 - 300 mA 0.8 - 8.9 Ω SRF4532
購入
SRF2012AA SRF2012AA
2 x 1.2 x 1.2 mm 67 - 360 Ω 300 - 400 mA 0.25 - 0.5 Ω SRF2012AA
購入
SRF3216A SRF3216A
3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216A
購入
SRF2012A-801Y SRF2012A-801Y
2 x 1.2 x 1.2 mm 800 Ω 300 mA 0.88 Ω SRF2012A-801Y
購入
SRF4530A SRF4530A
4.5 x 3.2 x 3 mm 600 - 7500 Ω 0.2 - 0.36 A 0.5 - 1.5 Ω SRF4530A
購入
SRF4530AG SRF4530AG
4.5 x 3.2 x 3 mm 1100 Ω 0.1 A 4.5 Ω SRF4530AG
購入
SRF3225AB SRF3225AB
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 5500 Ω 0.1 A 3.5 Ω SRF3225AB
購入
SRF3225TAC SRF3225TAC
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 550 - 5100 Ω 0.15 - 0.3 A 0.4 - 1.5 Ω SRF3225TAC
購入
SRF3225TABM SRF3225TABM
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 10000 Ω 0.07 A 5.5 Ω SRF3225TABM
購入
SRF3225TAFD SRF3225TAFD
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 5100 Ω 0.15 A 1.5 Ω SRF3225TAFD
購入
SRF3225TP SRF3225TP
3.2 x 2.5 x 2.2 mm 500 Ω - 1000 Ω 1.5 - 2 A SRF3225TP
購入
SRF3225TABG-101Y SRF3225TABG
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 3000 Ω 0.1 A 3 Ω SRF3225TABG
購入
SRF4532TA SRF4532TA
4.5 x 3.2 x 2.8 mm 90 - 2800 Ω 0.9 - 4 A 0.05 - 0.35 Ω SRF4532TA
購入
Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings