Search
Languages

Chip-Induktoren – Gleichtakt

Chip Inductors - Common Mode
Spezifikationen

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Größe Impedanzbereich Strombereich Gleichstromwiderstand MDS Ingenieurwesen Design Dateien
SRF2012A SRF2012A SRF2012_part 2 x 1.2 x 1.2 mm 30 - 900 Ω 100 - 400 mA 0.2 - 0.88 Ω SRF2012A
Downloads
SRF3216 SRF3216 SRF3216_part 3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216
Downloads
SRF4532 SRF4532
SRF4532_part 4.5 x 3.2 x 2.8 mm 700 - 5000 Ω 200 - 300 mA 0.8 - 8.9 Ω SRF4532
SRF2012AA SRF2012AA
2 x 1.2 x 1.2 mm 67 - 360 Ω 300 - 400 mA 0.25 - 0.5 Ω SRF2012AA
SRF3216A SRF3216A
3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216A
SRF2012A-801Y SRF2012A-801Y
2 x 1.2 x 1.2 mm 800 Ω 300 mA 0.88 Ω SRF2012A-801Y
SRF4530A SRF4530A
4.5 x 3.2 x 3 mm 600 - 7500 Ω 0.2 - 0.36 A 0.5 - 1.5 Ω SRF4530A
SRF4530AG SRF4530AG
4.5 x 3.2 x 3 mm 1100 Ω 0.1 A 4.5 Ω SRF4530AG
SRF3225AB SRF3225AB
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 5500 Ω 0.1 A 3.5 Ω SRF3225AB
SRF3225TAC SRF3225TAC
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 550 - 5100 Ω 0.15 - 0.3 A 0.4 - 1.5 Ω SRF3225TAC
SRF3225TABM SRF3225TABM
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 10000 Ω 0.07 A 5.5 Ω SRF3225TABM
SRF3225TAFD SRF3225TAFD
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 5100 Ω 0.15 A 1.5 Ω SRF3225TAFD
SRF3225TP SRF3225TP
3.2 x 2.5 x 2.2 mm 500 Ω - 1000 Ω 1.5 - 2 A SRF3225TP
SRF3225TABG-101Y SRF3225TABG
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 3000 Ω 0.1 A 3 Ω SRF3225TABG
SRF4532TA SRF4532TA
4.5 x 3.2 x 2.8 mm 90 - 2800 Ω 0.9 - 4 A 0.05 - 0.35 Ω SRF4532TA
Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings