Search
Languages

Umwelt Sensoren

Druck-Sensoren

prodline_pressure_sensors
BPS Druck-Sensoren basieren auf innovative MEMS-Technologie, was die hochakkuraten Messungen von Miniatur-Gehäusen ermöglicht. Das Sensor-Element besteht aus eingebetteten piezoresistiven Elementen auf einem chemisch geätzten Siliziummembran. Wie mit anderen Sensoren- und Steuerunges-Produkten, unsere BPS Modelle können nach Kundenspezifikationen angepasst werden. Für mehr Informationen über Produktanpassungen wenden Sie Sich bitte an unsere Anwendungstechniker.

Für mehr Informationen bitte schauen Sie Sich auch unsere BPS110/120 Produkt-Kurzform und BPS130 Produkt-Kurzform und BPS140 Produkt-Kurzform an.

Request Sample
Series BSP140
Datasheet BSP140
Photo BPS140
Environmental Type Pressure
Package Size 10 mm
Output Amplified Analog
Pressure Type Gauge, Absolute
DAC Resolution 12 bit
Range 15 to 300 psi
Supply Voltage, VDC 4.5 to 5.5
Operating Temperature -40°C to +150°C
Media Compatibility Harsh media (air, liquid and gas)
Total Error Band ± 2.5 %FS
Accuracy ± 0.25 %FS
Lifetime Drift ± 0.5 %FS
Port Style Single Port
Terminal Solder holes
Buy Now Buy

 

 

Feuchtigkeits-Sensoren

prodline_humidity_sensors
BPS Feuchtigkeits-Sensoren basieren auf innovative kapazitive Technologie, die hochakkuraten Messungen in Miniatur-Gehäusen ermöglicht. Wie mit anderen Sensoren- und Steuerunges-Produkten, unsere BPS Modelle können nach Kundenspezifikationen angepasst werden. Für mehr Informationen über Produktanpassungen wenden Sie Sich bitte an unsere Anwendungstechniker.

Für mehr Informationen bitte schauen Sie Sich auch unsere BPS230 Produkt-Kurzform an.

 Request Sample