This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
Die Festkörperbeleuchtungsleuchten in LED-Beleuchtungsanwendungen bestehen häufig aus langen Reihen mit mehreren in Serie geschalteten LEDs, die über eine Konstantstromquelle mit relativ hohem Spannungsbereich versorgt werden. Diese Konfiguration hat mehrere Vorteile:
Das LSP-Produkt ist darauf ausgelegt, Ausfälle durch eine unterbrochene LED-Kette zu verhindern. Fällt eine LED aus, erlischt eine vollständige LED-Kette, sodass die gesamte Beleuchtung unbrauchbar oder in ihrer Funktion deutlich eingeschränkt wird. Dies hat Rücksendungen und Reparatureinsätze zur Folge. Zur Erfüllung der Energy-Star® Richtlinien müssen LED-Beleuchtungskörper:
Während schwache LED-Ketten auf Zener-Dioden setzen können, würden leistungsstarke LEDs sehr große und teure Zener-Dioden benötigen. Mit einer LSP-Vorrichtung von Bourns® kann sichergestellt werden, dass die übrigen LEDs einer Reihe weiterhin funktionieren, wenn eine LED ausfällt. Aktive LSP-Vorrichtungen verbrauchen weniger Strom als die LED verbraucht hat.