Search
Languages

LED-Shunt-Schutzkomponenten (LSPs)

LED Shunt Protectors (LSPs)
Zusammenfassung

Die Festkörperbeleuchtungsleuchten in LED-Beleuchtungsanwendungen bestehen häufig aus langen Reihen mit mehreren in Serie geschalteten LEDs, die über eine Konstantstromquelle mit relativ hohem Spannungsbereich versorgt werden.

Diese Konfiguration hat mehrere Vorteile:

  • Zur Vereinfachung des Stromversorgungsdesigns können mehrere LEDs in Serie angeordnet werden.
  • Die Hochspannung-Schwachstrom-Versorgung bietet eine erhöhte Effizienz.
  • Modulares Konzept ermöglicht die einfache Skalierung, beispielsweise mit 1-W-LEDs – aus mehreren Reihen mit 8 1-W-LEDs können einfach 16-W-, 24-W- oder 32-W-Ausführungen zusammengestellt werden.
  • Bei einer LED-Straßenleuchte kommen sechs Reihen mit je 15 LEDs, also insgesamt 90 LEDs, zum Einsatz.


Das LSP-Produkt ist darauf ausgelegt, Ausfälle durch eine unterbrochene LED-Kette zu verhindern. Fällt eine LED aus, erlischt eine vollständige LED-Kette, sodass die gesamte Beleuchtung unbrauchbar oder in ihrer Funktion deutlich eingeschränkt wird. Dies hat Rücksendungen und Reparatureinsätze zur Folge.

Zur Erfüllung der Energy-Star® Richtlinien müssen LED-Beleuchtungskörper:

  • eine Garantie von 3 Jahren haben;
  • >70 % Neulichtleistung für 35 Tsd. Stunden bieten (Wohnbereich: 25 Tsd. Stunden).


Während schwache LED-Ketten auf Zener-Dioden setzen können, würden leistungsstarke LEDs sehr große und teure Zener-Dioden benötigen. Mit einer LSP-Vorrichtung von Bourns® kann sichergestellt werden, dass die übrigen LEDs einer Reihe weiterhin funktionieren, wenn eine LED ausfällt. Aktive LSP-Vorrichtungen verbrauchen weniger Strom als die LED verbraucht hat.

Serie LSP1800
Datenblatt LSP1800
Bild LSP_part
Typ LED Shunt Protector
Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: DRM/Einheit: V 18.0
Minimaler Haltestrom bei IT = 1 A, Symbol: IT/Einheit: mA 5
Maximale Durchlassspannung bei IT = 1 A, Symbol: VT/Einheit: V 1.2
Absolute Grenzwerte Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
MDB SMB
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads
Serie LSP1800
Datenblatt LSP1800
Bild SMA
Typ LED Shunt Protector
Periodische Spitzensperrspannung, Symbol: DRM/Einheit: V 18.0
Minimaler Haltestrom bei IT = 1 A, Symbol: IT/Einheit: mA 5
Maximale Durchlassspannung bei IT = 1 A, Symbol: VT/Einheit: V 1.2
Absolute Grenzwerte Electrical Characteristics (@ TA = 25 °C Unless Otherwise Noted)
MDB SMA
Ingenieurwesen
Design Dateien Downloads