Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Releases Automotive Grade, AEC-Q200 Compliant Chip Inductor Series Designed for High Frequency Applications

New chip inductors deliver high Q, high self-resonant frequency and low DCR in a compact footprint

RIVERSIDE, Calif., April 9, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its CW2012A series automotive grade, AEC-Q200 compliant chip inductors. The new chip inductor series features a high Q value, high self-resonant frequency and low DCR in a compact footprint. Designed as an energy-efficient solution for an increasing number of high frequency applications, Bourns® CW2012A Series chip inductors are particularly well-suited for signal filtering in radio transmitters, RF amplifiers, tuning applications and automotive advanced driver-assistance systems (ADAS) and high-frequency power supplies.

These new chip inductors are wirewound constructed on a ceramic core, and offer features that help reduce power dissipation and enhance circuit efficiency and functionality. With high Q values up to 80 and inductances from 2 to 1000 nanohenry (nH), Bourns® chip inductors have a DCR from 30 to 2600 milliohms, up to 800 mA maximum rated current and have an operating temperature range from -55 to +125 °C.

The Bourns® Model CW2012A chip inductors are available now through Bourns’ authorized distribution partners and are RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/chip-inductors-wirewound.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com
a