Search
Languages

Bourns stellt neue mit doppeltem Kugellager ausgestattete Option der beliebten 10-Gang-Präzisionspotis vor

Riverside, Kalif, 5.Mai 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauelemente hat heute die Herausgabe einer neuen Option der beliebten 10-Gang-Präzisionspotis Modell 3549 mit doppeltem Kugellager bekannt gegeben. Die neue Option ist mit Hybritron® Servoaufnahme erhältlich und bietet eine Kapazität von 10 Millionen Wellenumdrehungen mit bis zu 250 g Seitenlast. Die Ausführung mit doppeltem Kugellager wurde speziell für M2M-Anwendungen in Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt entwickelt und ist auch RoHS*-konform.

„Diese Sonderausführung wurde als Reaktion auf das Feedback von Kunden und die Nachfrage nach stärkeren, zuverlässigeren und langlebigeren Potentiometern entwickelt“, erklärte Alain Leon, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Die Ergänzung unseres Portfolios branchenführender 10-Gang-Präzisionspotis durch eine Option mit doppeltem Kugellager stellt unsere kontinuierliche Verpflichtung zur Lieferung von Lösungen für den zukünftigen Bedarf und die anspruchsvollen Anwendungen unserer Kunden erneut unter Beweis.“

Das mit doppeltem Kugellager ausgeführte Bourns® Modell 3549 eignet sich für Anwendungen mit Seitenlast und bietet eine standardmäßige Servoaufnahme. Auch Versionen mit 0,1 % Linearität und Rotationssicherung sind erhältlich. Sie eignen sich hervorragend für eine Vielfalt von M2M-Anwendungen, u.a. für Agrar- und Forstmaschinen, Off-Road-Baumaschinen, Flugzeugfahrwerke, Produktionsstraßen, Verpackungsautomaten, medizinische Diagnosegeräte sowie Laser- und Bestrahlungsgeräte.

Preise und Verfügbarkeit
Der Preis für das Bourns® Modell 3549 mit doppeltem Kugellager liegt bei USD 42,00 pro Stück bei einer Abnahme von 1.000 Stück. Muster und Produktionsmengen sind ab sofort erhältlich. Weitere technische Daten zum Produkt und ein aktualisiertes Datenblatt finden Sie unter: www.bourns.com/docs/product-datasheets/3549.pdf

*RoHS-Richtlinie 2002/95/EC 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang und RoHS Neufassung 2011/65/EU 8. Juni 2011.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com