Search
Languages

Bourns kündigt neue SMD-Leistungsinduktorserie für Anwendungen im Automobilbereich an

Riverside, Kcalif, 17.September 2013 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Anbieter elektronischer Komponenten, kündigte heute eine neue SMD-Leistungsinduktorserie an, die 13 neue Modelle umfasst. Die neue Serie ist nach AEC-Q200 zertifiziert und enthält nichtgeschirmte und geschirmte Ausführungen. Die neuen SMD-Leistungsinduktormodelle von Bourns wurden speziell für den Einsatz in vielen verschiedenen Automobilanwendungen entwickelt, die Fahrerassistenz-, Informations-/Unterhaltungs- und Beleuchtungssysteme enthalten.

„Die neue Serie von Bourns SMD-Leistungsinduktoren bietet sowohl die für moderne Automobilsysteme geforderten nichtgeschirmten als auch geschirmte Ausführungen mit AEC-Q200-Prüfzeugnis“, sagte Guido Zehnder, Leiter der Magnetproduktlinie bei Bourns Inc. „Diese Hochleistungsinduktoren erfüllen den Bedarf komplexer Automobilanwendungen und geben Kunden Lösungen, auf deren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sie sich verlassen können.“

Preise und Verfügbarkeit
Bourns® Modelle SDE1006A, SDR1307A, SRF1260A, SRR0735A, SRR1260A, SRR1280A, SRU1028A, SRU1038A, SRU1048A, SRU3028A, SRU5028A, SRU6025A und SRU8028A sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter bourns.com/docs/product-datasheets/Bourns_IC1326_Automotive_Inductor_FPB.pdf. Der Richtpreis der neuen SMD-Leistungsinduktoren liegt bei je USD 0,23 bis USD 0,39 bei Abnahme von 2.000 Stück. Die neuen Modelle sind auch RoHS konform* und halogenfrei**.

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang, und RoHS Neufassung 2001/65/EU 8. Juni 2011.

**Bourns hält sich an die in der Branche vorherrschenden Definition für „halogenfrei“. Bourns erachtet ein Produkt halogenfrei bei (a) einem Bromgehalt (Br) von 900 ppm oder weniger, (b) Chlorgehalt (Cl) von 900 ppm oder weniger und (c) Gesamtgehalt an Brom (BR) und Chlor (Cl) von 1500 ppm oder weniger.

 

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.