Search
Languages

Bourns stellt neue Leistungswiderstände vor

Riverside, Kalif., 29.Juni 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die Einführung von zwei neuen Leistungswiderständen bekannt gegeben, die eine hohe Leistungsdichte in kompakter Bauform bieten, und den stetig steigenden Bedarf an platzsparenden Modulen mit niedriger Leistungsaufnahme decken sollen. Die Bourns® Leistungswiderstände mit den Bezeichnungen CRF1206 und CRM2512-FT sind auch RoHS-konform. Der Bourns Leistungswiderstand CRF 1206 ist aus einer gestanzten Metalllegierung in einem sehr kleinen Gehäuse mit der Größe 1206 gefertigt, mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme von einem Watt. Der Bourns CRM2512-FT ist ein neuer oberflächenmontierbarer Leistungswiderstand mit einer Nennleistung von zwei Watt in einem kleinen Gehäuse der Größe 2512.

Das kleine Gehäuse und die niedrige Leistungsaufnahme des Bourns CRF1206 machen ihn zur perfekten Lösung für Netzteile und Schrittmotorenantriebe. Der Bourns CRF1206 zeichnet sich durch eine niedrige Induktion aus (weniger als 5 nH) und durch Widerstandswerte zwischen 0,01 und 0,02 Ohm, mit einem TCR von +100 ppm/°C bzw. +75 ppm/°C. Dieser neue Leistungswiderstand ist außerdem für Überlastbedingungen mit fünffacher Betriebsleistung über einen Zeitraum von fünf Sekunden ausgelegt.

Der Bourns Leistungswiderstand CRM2512-FT entspricht den Testbedingungen ITU-T K.20, K.21 und K.45 innerhalb der Nenngrenzen von für die MELT-Funktionalität (Metallic Ended Line Test) ausgelegten Telekommunikationsanschlüssen, wie ADSL und VDSL2 Hardware oder für Netztesteinrichtungen in der Telekommunikation.

"Die neueste Erweiterung der Festwiderstandslinie von Bourns bietet Ingenieuren eine praktikable Lösung für die immer größer werdende Herausforderung, hochintegrierte Schaltkreise mit immer niedrigerer Leistungsaufnahme in immer kompakteren Gehäusen zu entwickeln", sagte Cathal Sheehan, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns. Das Unternehmen ist der Tradition verpflichtet, stets Leistungswiderstände der neuesten Generation anzubieten und sich zusammen mit Entwicklern und OEM-Kunden den Konstruktionsherausforderungen weltweit zu stellen.

Technische Daten CRF1206
Technische Daten Beschreibung
Nennleistung bei 70 °C 1 W
Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +170 °C
Gedrosselt auf Nulllast bei Beschreibung
Maximale Betriebsspannung +170 °C
Isolationswiderstand > 100 Megohm
Widerstandsbereich 0,01 – 0,02 Ω
Widerstandstoleranz +1 %


CRM2512-FT Technische Daten
Technische Daten Beschreibung
Leistung 2 W
Widerstand 10 kOhm bis 1 megOhm (E24)
Betriebsspannung 300 V
Kurzzeitige Überlastspannung 600 V
Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +155 °C
TCR (Widerstands-Temperaturkoeffizient) +100 ppm/˚C


Preise und Verfügbarkeit
Die neuen Leistungswiderstände von Bourns sind ab sofort erhältlich. Die Referenzpreisspanne für den Bourns Leistungswiderstand CRF1206 liegt zwischen USD 0,25 und USD 0,30 bei Abnahme von 10.000 Stück und für den Bourns Leistungswiderstand CRM2512-FT zwischen USD 0,10 und USD 0,14 bei Abnahme von 8.000 Stück.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com