Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns Continues to Expand its Line of AEC-Q200 Compliant, Automotive Grade BMS Signal Transformers

Bourns® Model SM91872AL transformer is constructed with a fully automated over-molding process offering a cost-effective, high-quality power isolation solution

RIVERSIDE, Calif., August 28, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its latest AEC-Q200 compliant, automotive-grade Battery Management System (BMS) transformer. The Bourns® Model SM91872AL is a single-channel reinforced isolation transformer, which is constructed with a fully automated over-molding process making it a cost-effective and high-quality solution for BMS signal applications in energy storage systems and electric vehicles (EVs).

This BMS transformer offers a working voltage of up to 1000 V and a Hi-PoT isolation voltage up to 4000 VAC with an extended operating temperature range of -40 to +125 °C. In addition, the Model SM91872AL transformer has a creepage/clearance distance of greater than 10.0 mm, and its reinforced isolation complies with IEC 60664-1 and IEC 62368-1 standards.

The Bourns® Model SM91872AL BMS signal transformer is available now and is RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-bms-aecq200.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.