Search
Languages

Bourns erweitert seine Hochvolt-TVS-Produktlinie um neun neue Produkte

Riverside, Kalif., 10.Februar 2015 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Erweiterung seiner Power TVS (PTVS) Produktlinie bekannt. Die neun neuen PTVS-Produkte bieten bidirektionalen Anschlussschutz von 170 Volt bis 430 Volt und erfüllen die strengen Anforderungen nach IEC 61000-4-5 für 8/20 μs Überspannungsschutz. Sie wurden für eine Vielzahl unterschiedlicher AC- und Hochleistungs-DC-Klemmschaltungen entwickelt, wie z. B. solche in freiliegenden Wechsel-/Gleichstromnetzteilen in Außenbereichen. Die in den PTVS-Produkten angewandte Siliziumtechnologie liefert im Vergleich zu der gewöhnlich verwendeten MOV-Technologie mehrere Vorteile, wie z. B. niedrigere Klemmspannung bei Überspannung sowie erhöhte Leistungsstabilität und Zuverlässigkeit.

Darüber hinaus bieten die neuen Bourns® PTVS-Produkte ein hervorragendes Überspannungs-/Temperatur-Ansprechen mit typischem maximalem Stoßstrom bei 150 °C, was 70 % ihres Nennwerts bei 25 °C entspricht.

Produktmerkmale

Bourns® ModellPeriodische Sperrspannung - VWMSpitzenstromkapazität je 8/20 μs - IPPM
PTVS10-170C-TH170 V10 kA
PTVS10-320C-TH320 V10 kA
PTVS10-380C-TH380 V10 kA
PTVS10-430C-TH430 V10 kA
PTVS10-470C-TH470 V10 kA
PTVS6-380C-TH380 V6 kA
PTVS6-430C-TH430 V6 kA
PTVS3-380C-TH380 V3 kA
PTVS3-430C-TH430 V3 kA


„Für die Minimalhaltung von Nebenzeiten in geschäftskritischen Systemen und zur Vermeidung hoher Reparaturkosten müssen Schäden am Netzteil unbedingt vermieden werden. Dies wird erreicht, indem der Spitzenstrom auf ein akzeptables Niveau reduziert und Kurzschlüsse in der Leitung langfristig verhindert werden. Bourns® PTVS-Dioden bieten sich als perfekte Lösung zur Erfüllung dieser Anforderungen an”, erklärte Ben Huang, Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. „Unser erweitertes PTVS-Angebot bietet den notwendigen Schutz in Wechsel- und Gleichstromnetzteilen für erneuerbare Energie-, Industrie-, Telekommunikations- und andere freiliegende Anwendungen vor schädlichen Einflüssen, wie Überspannung und indirekter Blitzeinschlag.”

Preis und Verfügbarkeit
Die neun neuen Bourns® PTVS-Produkte sind RoHS-konform* und ab sofort erhältlich. Der Referenzpreis für das Bourns® Modell PTVS6-430C-TH liegt bei 72,60 USD pro Stück bei einer Abnahme von 10 Stück. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Power TVS-Produkte von Bourns®.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.