Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns kündigt neue Leistungsinduktorenserie mit hervorragender DC/DC-Wandlungsleistung für Anwendungen im Automobilbereich an

Riverside, Kalif., 9.Dezember 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung einer neuen SMD-Leistungsinduktorenserie bekannt, die neun neue Produkte umfasst und speziell für den Einsatz in Automobilanwendungen entwickelt wurde. Die neue Serie mit den Bourns® Modellbezeichnungen SDE0403A, SDE0604A, SDE0805A, SRF0703A, SRF0905A, SRF1280A, SRR0745A, SRR1210A und SRR6040A enthält sowohl nichtgeschirmte als auch geschirmte Ausführungen und ist nach AEC-Q200 zertifiziert. Die Serie zeichnet sich durch Induktivitätswerte von 0,47 bis 6500 μH und einen Wärmestrombereich von bis zu 17,9 A aus und ist in flachen Ausführungen bis 3,2 mm erhältlich. Aufgrund dieser fortschrittlichen Merkmale eignen sich die Bourns® Leistungsinduktoren perfekt für einen weiten Bereich von Automobilanwendungen, darunter Fahrerassistenz-, Informations-/Unterhaltungs- und Beleuchtungssysteme.

„Immer mehr Automobilanwendungen setzen Leistungsinduktoren für die Stromversorgung der neuesten Fahrzeugsysteme und Funktionen ein“, erklärte Guido Zehnder, Produktmanager bei Bourns, Inc. „Bourns hat diese neue umfassende Serie speziell entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen und gleichzeitig dem hohen Stromverbrauch der heutigen DC/DC-Wandler und Netzteile gerecht zu werden. Mit diesen 9 neuen Serien für den Automobilbereich bieten wir jetzt insgesamt 20 Modelle an.“

Produktmerkmale:

Neues Modell Beschränkung Produktgröße Induktivitätsbereich Wärmestrombereich Sättigungsstrombereich
SDE0403A Serie Nichtgeschirmt 4,5 x 4 x 3,2 mm 1 - 68 μH 0,4 - 2,7 A 0,55 – 4,8 A
SDE0604A Serie Nichtgeschirmt 5,8 x 5,2 x 4,5 mm 1,2 - 150 μH 0,52 - 5,3 A 0,52 – 6 A
SDE0805A Serie Nichtgeschirmt 7,8 x 7 x 5 mm 1,5 - 470 μH 0,55 - 5,8 A 0,4 – 6,5 A
SRF0703A Serie Geschirmt 7,6 x 7,6 x 3,4 mm 8,2 - 600 μH 0,289 - 2,19 A 0,32 – 2,66 A
SRF0905A Serie Geschirmt 9,2 x 6 x 5 mm 10 - 6500 μH 0,3 - 1,6 A n. z.
SRF1280A Serie Geschirmt 12,5 x 12,5 x 8 mm 0,47 - 4000 μH 0,307 - 17,9 A 0,571 – 56 A
SRR0745A Serie Geschirmt 7,3 x 7,3 x 4,5 mm 10 - 1000 μH 0,2 - 2,1 A 0,24 – 2,5 A
SRR1210A Serie Geschirmt 12 x 12 x 10 mm 1 - 1000 μH 0,75 - 11 A 0,7 – 16,5 A
SRR6040A Serie Geschirmt 6,7 x 6,7 x 4 mm 1 - 100 μH 0,65 - 5 A 0,57 – 5,55 A

 

Preise und Verfügbarkeit
Die neue Bourns Leistungsinduktorenserie für Anwendungen im Automobilbereich ist ab sofort erhältlich. Der Referenzpreis für das Bourns® Modell SDE0604A liegt bei 0,20 USD pro Stück bei einer Abnahme von 50.000 Stück. Die neue Leistungsinduktorenserie bietet elektrische Eigenschaften und Größen, die in ihrer Funktion mit denen der bestehenden Bourns Standardserie identisch oder vergleichbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=power_ind_AEC-Q200_qualified.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.