Search
Languages

转数刻度盘

Turns-Counting Dials
技术规格

在需要转数指示装置或调整设定/锁定装置时,可同时使用转数刻度盘与精密旋转式电位计 或其它类型的面板控制器。这些装置皆能符合各种不同尺寸的轴心,并以数字或同心刻度(模拟)为读出的选择。

典型的应用包括:

  • 电源供应器
  • 示波器
  • 医疗设备
  • 工业自动化设备

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 转数 读出装置 仪表刻度 锁定制动 直径 深度 重量 产品编号/轴心直径 工程 工程檔
H-46 H-46 H46_part 0-20 Concentric Scale 100 Yes 46 mm 25 mm 73 g H-46-6A: 1/4 ", H-46-6M: 6 mm Downloads
H-22 H-22 h22_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-22-6A: 1/4 ", H-22-6M: 6 mm, H-22-3A: 1/8 ", H22-6A-B: 1/4 ", H22-6A-SB: 1/4 " Downloads
H-23 H-23 h23_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-23-6A: 1/4 ", H-23-6M: 6 mm, H-23-3A: 1/8 "
H-516 H-516 H-516_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 25 mm 7 g H-516-3A: 1/8 ", H-516-6A: 1/4 ", H-516-6M: 6 mm Downloads
Number of Turns
Divisions /Turn
Dia. Mm
Brake
Shaft Dia.
PART NUMBERNumber of TurnsDivisions /TurnDia. MmBrakeShaft Dia.FinishEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
H-46H46_partSee Note
N/ATBD
N/ACoC Dials
Request Report
H-46
China RoHS2 - Dials
H-22h22_partSee Note
N/ATBD
N/ACoC Dials
Request Report
H-22-6A
H-22-6M
China RoHS2 - Dials
H-23h22_partSee Note
N/ATBD
N/ACoC Dials
Request Report
H-23-6A
H-23-6M
H-23
China RoHS2 - Dials
H-516H-516_partSee Note
N/ATBD
N/ACoC Dials
Request Report
H-516-6A
China RoHS2 - Dials