Search
Languages

Umdrehungszähler

Turns-Counting Dials
Spezifikationen

Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert. Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen gehören:

  • Netzteile;
  • Oszilloskope;
  • medizinische Geräte;
  • Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT
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
Serie Datenblatt Bild Anz. Umdrehungen Anzeige Skalenteilung/U Bremse Durchmesser Tiefe Gewicht Teilenummer/Wellendurchmesser Ingenieurwesen Design Dateien
H-46 H-46 H46_part 0-20 Concentric Scale 100 Yes 46 mm 25 mm 73 g H-46-6A: 1/4 ", H-46-6M: 6 mm Downloads
H-22 H-22 h22_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-22-6A: 1/4 ", H-22-6M: 6 mm, H-22-3A: 1/8 ", H22-6A-B: 1/4 ", H22-6A-SB: 1/4 " Downloads
H-23 H-23 h23_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 24 mm 15 g H-23-6A: 1/4 ", H-23-6M: 6 mm, H-23-3A: 1/8 "
H-516 H-516 H-516_part 0-15 Concentric Scale 50 Yes 22 mm 25 mm 7 g H-516-3A: 1/8 ", H-516-6A: 1/4 ", H-516-6M: 6 mm Downloads
Number of Turns
Divisions /Turn
Dia. Mm
Brake
Shaft Dia.
PART NUMBERNumber of TurnsDivisions /TurnDia. MmBrakeShaft Dia.FinishEngineeringBuy Now