芯片排阻

Chip Resistor Arrays

Bourns 提供多种标准阻值和常用尺寸的芯片排阻。这些芯片排阻提供设计者在效能、空间的节省,以及低成 本各种现有的弹性。除了标准隔离及总线设定之外,数种高速终端芯片排阻用于 FPGAs,无论是 LVDS 或 LVPCL I/O 标准均可 使用。

典型的应用包含:玩具、行动电话,以及消费性产品。

请连结标准值表(E Table) 参考

Series 数据表 产品图片 阻值范围 允许公差 温度系数 单颗电阻功率 相关文件 Engineering 工程檔
CAY06-J-AS CAY06-J-AS CAY06-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.031 W CAY06-J2AS
CAY06-J4AS
Downloads
CAY10-J CAY10-J cay_10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±500 ppm/°C, ±200 ppm/°C 0.0625 W CAY10-J2
CAY10-J4
Downloads
CAY10-J-AS CAY10-J-AS CAY10-J4AS_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm to ±500 ppm/°C 0.063 W CAY10-J2AS
CAY10-J4AS
Downloads
CAT10-J CAT10-J cat10_part_photo 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT10-J
Downloads
CAY 16-F CAY 16-F CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 % ±200 ppm 0.0625 W CAY 16-F2
CAY 16-F4
Downloads
CAY16-J CAY16-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAY16-J2
CAY16-J4
CAY16-J8
Downloads
CAY16-J-AS CAY16-J-AS CAY16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAY16-J4AS
Downloads
CAT16-F CAT16-F CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-F2
CAT16-F4
Downloads
CAT16-J-AS CAT16-J-AS CAT16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAT16-J2AS
CAT16-J4AS
Downloads
CAT16-J CAT16-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-J2
CAT16-J4
CAT16-J8
Downloads
CAY17-J CAY17-J CAY-17main CAY17-JA: 10 ohms to 100K ohms; CAY17-JB: 10 ohms to 43K ohms ±5 % ±250 ppm/°C 0.0625 W CAY17-J
Downloads
CAT25-J CAT25-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.062 W CAT25-J
Downloads
CAT16-LV2F6 CAT16-LV2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1% ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV2F6
Downloads
CAT16-LV4F12 CAT16-LV4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV4F12
Downloads
CAT16-PC2F6 CAT16-PC2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC2F6
Downloads
CAT16-PC4F12 CAT16-PC4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC4F12
Downloads
CAT16-PC5F12 CAT16-PC5F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 70 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC5F12
Downloads
CAT16-PT2F2 CAT16-PT2F2 lv2pc2pt2 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT2F2
Downloads
CAT16-PT4F4 CAT16-PT4F4 lv4pc4pt4 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT4F4
Downloads