金属氧化物压敏电阻 (MOV)

Metal Oxide Varistors (MOV)
Bourns® 金属氧化物变阻器(MOV)产品系列提供直径7 mm 与10 mm 引脚式变阻器装置,可防止瞬间过电压损害,如:闪电、电源接触、电力线感应等。金属氧化物变阻器可选择不同电压,由18 V至820 V与由11 V 至 510 V之电压有效值。这项装置能处理高电流、吸收高能量及迅速反应以保护设备免于瞬态故障达到额定限制。
Series 数据表 产品图片 装置符号 变阻器电压 变阻器允许电压偏差 最大持续电压(电压有效值) 最大持续电压(伏直流) Rated Wattage 最大反应时间 UL 认证号码 RoHS 规 范 物质资料表 MDS 工程檔
MOV-07DxxxK MOV-07DxxxK MOV07D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.25 W 25 ns UL 1449 MOV-07DxxxK
Downloads
MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK MOV10D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.40 W 25 ns UL 1449 MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK
Downloads
MOV-14DxxxK MOV-14DxxxK MOV14D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 0.60 W 25 ns UL 1449 MOV-14DxxxK
Downloads
MOV-20DxxxK MOV-20DxxxK MOV20D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 1.00 W 25 ns UL 1449 MOV-20DxxxK
Downloads