Search
Languages

Strommess-, Impulsleistungs- & Hochleistungswiderstände

prodline_current_sense_resistors
 

Zu den typischen Anwendungen gehören: Überspannungsschutz und Stromerfassung im Bereich Stromversorgung und elektrische Motorsteuerung, z. B. bei Elektroschweißmaschinen, Heizgeräten, Servolenkanlagen und vielem mehr.

  • Strommesswiderstände
  • Impulsleistungswiderstände
  • Hochleistungswiderstände
Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Bourns – Online-Produktschulung

Produktvideo PWR220

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie Datenblatt Bild Widerstandsbereich Toleranz Temperaturkoeffizient Leistung (Watt) Leistung pro Widerstand Gehäuse Profil/Gehäusestil Physikalische Konfiguration Material Widerstandsbereich (Ohm) Informationsdokumente Design Dateien
CFG0612 CFG0612 cfg_part 0.005; 0.01 ohms 1 % ±100 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Foil CFG0612
Downloads
CFN0805 CFN0805 cfn0805_part 0.005; 0.01; 0.02 ohms 1 % / 5 % ±100 ppm 0.5 W Chip Metal Foil CFN0805
Downloads
CFN1206 CFN1206 cfn1206_part 0.005; 0.01; 0.02 ohms 1 % / 5 % ±100 ppm 1 W Chip Metal Foil CFN1206
Downloads
CRK0612 CRK0612 crk0612_part 0.001; 0.005; 0.01 ohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Strip CRK0612
Downloads
CRK0815 CRK0815 crk0815_part 0.004; 0.005; 0.01 ohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1 W Wide Terminal Chip Metal Strip CRK0815
Downloads
CRL0603 CRL0603 CRL0805_part .10 to 9.1 ohms 1 %/5 % ±200 ppm .1 W Chip Thick Film CRL0603
Downloads
CRL0805 CRL0805 crl_2512 .05 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±400 ppm .125 W Chip Thick Film CRL0805
Downloads
CRL1206 CRL1206 crl_2512 .02 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±600 ppm .250 W Chip Thick Film CRL1206 (0.01-0.091 ohms)
CRL1206 (0.1-0.91 ohms)
Downloads
CRL2010 CRL2010 crl_2512 .02 to 9.1 ohms 1 % / 5 % ±200 ppm/±600 ppm .5 W Chip Thick Film CRL2010
Downloads
CRL2512 CRL2512 crl_2512 .01 to 9.1 ohms 1 %/5 % ±200 ppm/±600 ppm 1 W Chip Thick Film CRL2512
Downloads
CRM0805 CRM0805 CRM0805_part 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W Chip Thick Film CRM0805
Downloads
CRM1206 CRM1206 cr100main 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Thick Film CRM1206
Downloads
CRM2010 CRM2010 cr100main 47m to 1M 1 %/5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 1.0 W Chip Thick Film CRM2010
Downloads
CRM2512 CRM2512 cr100main 47m to 1M 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W Chip Thick Film CRM2512
Downloads
CRM0603A CRM0603A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm/±250 ppm 0.125 W Chip Chip Thick Film CRM0603A
Downloads
CRM0805A CRM0805A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm 0.25 W Chip Thick Film CRM0805A
Downloads
CRM1206A CRM1206A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Chip Thick Film CRM1206A
Downloads
CRM1210A CRM1210A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 0.5 W Chip Chip Thick Film CRM1210A
Downloads
CRM2010A CRM2010A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W Chip Chip Thick Film CRM2010A
Downloads
CRM2512A CRM2512A CRM-A_part 0.05 ohm to 1 megohm 0.5 %, 1 %, 5 % ±100 ppm/±200 ppm 2 W Chip Chip Thick Film CRM2512A
Downloads
CHP2512 CHP2512 CHP_part 0.1 ohm to 1 megohm 1 %/5 % ±100 ppm/±200 ppm 3 W Chip Thick Film CHP2512
Downloads
CRF0805 CRF0805 cr100main 0.003 to 0.02 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 0.5 W Chip Metal Strip CRF0805
Downloads
CRF1206 CRF1206 cr100main 0.001 to 0.03 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 1 W Chip Metal Strip Downloads
CRF2512 CRF2512 cr100main 0.001 to 0.050 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 0.001 to 0.010 ohms: 2 W
0.011 to 0.050 ohms: 1 W
Chip Metal Strip CRF2512 Series NiCu > 20 mohms
Downloads
CRE2512 CRE2512 cr100main 0.001 to 0.009 ohms 1 % ±50 ppm 2 W / 3 W Chip Metal Strip CRE2512
CRA2512 CRA2512 cr100main 0.01 to 0.100 ohms 1 %, 5 % ±50 ppm 3 W Chip Metal Strip CRA2512
Downloads
CST0612 CST0612 CST0612_part 0.5 to 5 milliohms 1 % ±100 ppm/±200 ppm 1 W 4-Terminal Chip Metal Strip CST0612
Downloads
CSS2H-2512 CSS2H-2512 CSS2H-2512_part 0.3 to 5 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 1.5 to 6 W Surface Mount Metal Element CSS2H-2512R
CSS2H-2512K
Downloads
CSS2H-3920 CSS2H-3920 CSS2H-3920_part 0.2 to 5 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 2 to 12 W Surface Mount Metal Element CSS2H-3920R
CSS2H-3920K
Downloads
CSS2H-5930 CSS2H-5930 CSS2H-5026_part 0.2 to 3 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 4 to 10 W Surface Mount Metal Element CSS2H-5930K
CSS2H-5930R
Downloads
CSS4J-4026 CSS4J-4026 CSS4J-4026_part 0.2 to 3 milliohms 1 % / 5 % ±50 ppm 3 to 5 W Surface Mount Metal Element CSS4J-4026K
CSS4J-4026R
Downloads
CSM2F-6918 CSM2F-6918 CSM2F-6918_part 0.05 milliohms 1% / 5 % ±50 ppm 36 W Surface Mount/Clearance Hole Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-6918-L050
Downloads
CSM2F-7036 CSM2F-7036 CSM2F-7036_part 0.05 milliohms 1% / 5 % ±50 ppm 50 W Surface Mount/Clearance Hole Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-7036-L050
Downloads
CSM2F-8518 CSM2F-8518 CSM2F-8518_part 0.05, 0.1 milliohms 1% / 5 % ±50 ppm 36 W Surface Mount/Clearance Hole Surface Mount/Clearance Hole Metal Element CSM2F-8518-L050
CSM2F-8518-L100
Downloads
PWR4412-2S PWR4412-2S PWR4412-2S_part 0.005-0.100 ohms 1%, 5% ±20 ppm max. 1, 3, 5 W Through-hole Bare Metal Element 4412-2S
Downloads