Search
Languages

FAQ - SinglFuse™ SMD贴面特快熔断薄膜保险丝

需要依据不同温度降低保险丝的额定值吗?
是的,这是必要的程序,在不同的温度下,保险丝具有不同的载流能力,所以在设计时间必须考虑降额因素。请于每张数据表中查询降低额定值图表。

保险丝可以作业的最大电压是多少?
保险丝的Vmax额定值是最大额定值,电压不得超过此限值。

请问如何选择合适的保险丝电流强度?
保险丝额定值应根据电路满载电流的125%进行选择。

当保险丝符合RoHS标准时,其中是否含铅?
是的,保险丝含有约42PPM的铅,但远低于RoHS* 指令中规定的1000PPM。

什么是电阻容差?
电阻是动态的,因其为温度的函数。每份数据表均提供了一个典型值,该值是在当下电流位准低于额定电流的10%时所测得的。

什么是开放时间与故障电流图表?
同样,因为电阻是动态的,当电流越高,设备开启的速度则越快。 请参考每张数据表上提供的图表说明。

 

是否有任何现象可表示保险丝何时开启?
有时会出现一小阵烟,则表示保险丝已开启。除此之外,当测得的保险丝电阻呈现开路状态时,亦表示保险丝已开启。

Bourns® SinglFuse™装置是否可与其他厂牌的保险丝制相互兼容?
我们有提供主要供货商保险丝产品的完整交叉参考表。

SinglFuse 设备和TeleFuse 设备之间的不同之处为何?
两者皆为一次性保险丝,均为表面黏着装置。电信保险丝专为电信信号线(例如:尖型与环形)而设计,而SinglFuse™ 装置则专为更广泛的应用而设计。

为什么应用是使用SinglFuse 设备而非MultiFuse® Resettable保险丝?
MultiFuse® 产品使用可重置的保险丝,而SinglFuse™产品是一次性保险丝。当发生短路而未进行电路复位且继续工作时,某些应用则需要在电路中发生物理性中断。在这种情况下,请使用SinglFuse™设备。在电路受过电流保护,且在事件发生后继续工作的应用中,则使用MultiFuse®可重置保险丝。

一次性保险丝的储存时间为多久?
储存时间至少2年。