Search
Languages

ロータリーポジションセンサー


prodline_rotary_poition_sensors

ロータリーポジションセンサーは、機械的な角度を電気信号に変換します。ロータリーポジションセンサーは、通常頻繁に調整を必要とするアプリケーション用に設計されています。シャフトレス設計により、カスタマイズされたシャフト、モーター制御、ヒューマン インタフェース調整、機械式アーム位置決め装置などの各種動作メカニズムが可能となっています。ロータリーポジションセンサーは、周波数、速度またはボリューム コントロールなど、ユーザーが可変出力を必要とするアプリケーションで使用することができます。一般的なアプリケーションには、テストおよび計測機器、民生用電子機器、小型エンジン、ロボット、および医療機器が含まれます。