Search
Languages

TCS™ 高速防護装置 (HSP)


prodline_TCS

Bourns® 過渡電流サプレッサ (TCS ™) 高速防護装置 (HSP) は、高速、低電圧ドライバとレシーバ部品を破損する恐れのあるサージ発生時に、過剰な電圧や電流に対して極めて低い通過エネルギー障壁を形成するため、一般に、低容量の TVS 装置と共に使用されます。最大電流を安全なレベルに制限することにより、Bourns® TCS ™高速防護装置 (HSP) は、回路の短絡、誘導雷サージにより生ずる障害から超高速差動回線を守る、優れた保護性能を提供しています。

Bourns® TCS ™ DL シリーズ高速防護装置製品には、二重構造で調和の取れた、低抵抗で双方向かつ超高速な過渡電流サプレッサ装置を含んでいます。

Bourns® TCS ™高速防護装置 (HSP) は、RoHS 指令および鉛フリーはんだのリフロー炉プロファイルなどの業界標準要件を満たす、省スペースの表面実装 DFN パッケージで提供されます。