Search
Languages

接觸式感應器 - 單轉型

Contacting Single-turn
技術規格

旋轉式控制器的功用是轉化角機械位置為電信訊號。旋轉式控制器是專為有頻繁調整需求的應用設計而生。該無轉軸設計,可應用於不同的參與機制,例如客製化轉軸、馬達控制、人機界面調整,或機械手臂的定位位置。旋轉式控制器可應用於使用者對可變輸出的控制,如頻率、速度,和音量控制。 典型的應用包括測試和測量設備、消費性電子產品、小型發動機、機器人、醫療設備。

Bourns線上產品訓練課程

 

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 資料表 產品圖片 定額功率 旋轉壽命 固定型式 轉數 阻值範圍 阻值公差 度係數 結構 MDS 工程 工程文件
3382 3382 3382_part 0.05 W Surface Mount & Through-hole 1 (Continuous Mechanical Rotation) 2.5K to 100K ohms ±30 % ±500 ppm/°C Dustproof 3382
Downloads
6534 6534 6534_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6534S
Downloads
6537/6538 6537/6538 6537_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6538S
Downloads
6539/6639 6539/6639 6539_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6639S
6539S
Downloads
6574 6574 6574_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) Downloads
6637 6637 6637_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6637S
Downloads
6638 6638 6638_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6638S
Downloads
6657 6657
6657_part 1 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6657S
6674 6674 6674_part 2 W 1 (Continuous Mechanical Rotation) 6674S
Downloads
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 產品照片 濕度敏感等級 MSL 焊接圖表 封裝標籤 端子 RoHS 規範證書 CofC 第三方測試報告 物質資料表 MDS China RoHS
33823382_partSee Note
TBD
Label
TBDPS-1
Request Report
3382
China RoHS2 - 3382