符合 AEC-Q200 的變壓器-電源

Transformers - Power - AEC-Q200 Compliant
Quick link to the Sample Request: Request Sample
系列 HCT
數據表 HCT
照片 HCT
尺寸 15.2 x 10.8 x 6.5 mm
輸入電壓 3.3 - 5 VDC
輸出電壓 3.3 - 15 VDC
輸出電流 0.35 A Peak
頻率 250 - 550 kHz
初級/次級匝數比 Various
設計文檔 Downloads
Engineering
立即購買 Buy