Search
Languages

符合 AEC-Q200 的變壓器 - BMS

Transformers - Line Matching
技術規格

Bourns® 變壓器產品為小型化並具有高可靠度的SMD產品。可被廣泛的運用在電腦、通訊、儀器、工業,以及醫療設備上的線路匹配、ISDN介面,以及RF應用上。

礦產資源報告- 變壓器: CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings