Search
Languages

多層式晶片電感

Chip Inductors - Multilayer
技術規格

Magnetics & JW Miller® 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings