Search
Languages

共模晶片電感

首頁 / 產品 / 磁性元件 / 共模晶片電感
Chip Inductors - Common Mode
技術規格

Bourns® 的產品包括了SMD晶片電感、功率扼流圈、磁珠、磁珠排、徑向導線和軸向導線的插件式電感等。而這些零組件最常用於電腦、通訊設備、儀器、工業,以及醫療產品應用上。

Magnetics & JW Miller® 的衝突礦產資源報告:CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings