磁珠

Chip Beads

Bourns® 的產品包括了SMD 晶片電感、功率扼流圈、磁珠、磁珠排、徑向導線和軸向導線的插件式電感等。而這些零組件最常用於電腦、通訊設備、儀器、工業,以及醫療產品應用上。

設計包
Bourns
提供 電感 磁珠 的設計包

技術性文章

針對應用產品資料及更多的說明,請參觀我們的 資料庫.
請連結此頁參考
標準值表 (E Table).

Magnetics & JW Miller® 的衝突礦產資源報告:CMRT

Obsolete 產品標記此符號為目前可提供,但不建議作新設計使用。

Series MH
產品圖片 MH
資料表 MH
封裝 Chip Bead
尺寸 1.6 x 8 mm (0603) to 3.2 x 1.6 mm (1206)
電感範圍 7-600 ohms
電流範圍 1-6 A
相關文件 MH1608
MH2029
MH3261
工程文件 Downloads