Search
Languages

IsoMOV™ 混合式保護元件

首頁 / 產品 / 電路保護元件 / IsoMOV™ 混合式保護元件
prodline_gmov
技術規格

Bourns® 完全集成的IsoMOV™ 混合保護器結合了具有革命性浪湧性能的 EdgMOV™ 技術和集成氣體放電管 (GDT) 隔離結構,提供了出色的可靠性並延長使用壽命,即使在某些惡劣環境下也能表現出色。

屢獲殊榮的 IsoMOV™ 保護器,為浪湧保護裝置,具備獨特的終端壽命故障模式,可迅速而乾淨地熔斷線路保險絲,永不使設備暴露於風險,消除了任何警告電路的需求。

IsoMOV™ 保護器將傳統的 GDT 與 MOV 於一款共生連接中結合,提高了可靠性和性能。在這種設置中,GDT 可以防止通過 MOV 引起的漏電流,否則將導致 MOV 設備提前故障,同時 MOV 可以防止浪湧後可能摧毀 GDT 的後續電流。

IsoMOV™ 保護器系列包括三款不同型號的設備:IsoM3、IsoM5 和 IsoM8。這些開創性的全新保護器提供了通常只在較大的傳統 MOV 設備中看到的性能,標稱浪湧值分別為3 kA、5 kA 和 8 kA。
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
IsoMOVisomov_part1See Data Sheet
TBD
e3IsoMOV CoC
Request Report
IsoM3
IsoM5
IsoM8