Search
Languages

Bourns 馳返式電力變壓器有效在隔離模式下提升 DC/DC 電源轉換效率

2019年11月18日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今天宣布推出馳返式電力變壓器產線的新產品。Bourns® SM13117EL 型號提供在隔離模式下 DC/DC 電源轉換,且支援 IEEE 802.3 af 標準之 PoE 受電端 (PD) 和脈衝寬度調變 (PWM) 控制器應用。

Bourns® SM13117EL 馳返式變壓器之特點為 13W 輸出功率 (36 - 72 VDC/ 250 kHz 輸入,12 VDC/1.08 amp 輸出) 及 1.5k Vrms 隔離電壓。這款外型小巧的 PoE 馳返式變壓器亦提供大範圍工作溫度 (-40至+125°C)、低漏感,與極佳的 EMI 特性。為確保安全運作,其電氣絕緣符合 UL 1446 Class B(130°C)絕緣系統。變壓器的支架 (Bobbin) 使用UL 94 V-0 易燃性等級。

Bourns 最新馳返式電力變壓器適用於各種 PoE 供電的電源轉換解決方案,包含 VoIP 電話、無線存取點、網路攝影機以及由多家領先 IC 製造商所供應的整合型 PoE PD 與 PWM 控制器。

Bourns® SM13117EL 型號設備現已上市,全系列均符合 RoHS *標準。 有關更多詳細的產品信息,請參閱: www.bourns.com/docs/product-datasheets/sm13117el.pdf

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com