Search
Languages

Bourns在全美最大樂器展2017 NAMM上展示新一代專業音頻與專業照明器材零組件

加州河濱市,2017年1月16日 -Bourns-全球知名電子元件領導製造與供應商,今日宣布擴展其專業音頻與照明產品組合,推出兩款全新直滑式電位器. 新產品是Bourns與音頻與照明器材領導廠商近距離接觸後發表的成果,他們需要新特性與新功能的產品用於他們下一代的產品設計。

Bourns®型號PTL01 100 mm 搭配LED的直滑式電位器 是音頻混合、光混合、廣播控制台或是聲音處理器等最佳解決方案。100mm滑動長度讓設置能夠更精確,其圓滑、輕薄的設計使多個直滑式電位器能夠並排安裝在相對狹小的空間。型號PTL01提供多種LED顏色、多樣的標準電阻值以及錐度以滿足廣泛的設備需求。

Bourns 設計的 型號 PSP01電動直滑式電位器 有長達一百萬次循環的循環壽命。此100 mm直滑式電位器具備高品質馬達,採用直接傳動設計,相較於側安裝的馬達驅動,有更卓越的品質、可靠性且能更加平穩運行。此外,型號PSP01器件集合了觸摸感應桿,使其非常適合自動化專業混音控制台、廣播控制台與專業照明控制台/控制器。

Bourns 應用工程師Chuck Manzano表示,在Bourns,我們持續製造創新產品,以滿足下個世代先進設備專業音頻與照明器材所需。我們設計出兩款全新器件,提供性價比高、壽命長及小尺寸特性產品,幫助設計師在快速成長的市場中產出更有區隔性的競爭產品。

產品定價與供應

作為產品定價依據,透過Bourns認證的代理商購買,型號PTL01定價為美金 $2.49 (以1,000件為訂購量), ; 型號PSP01定價為 $23.00美金 (以1,000件為訂購量)。樣品與產品已可取得,更多資訊請見網站上的資料表: www.bourns.com.

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com